LEMO tem vindo a fornecer soluções de conexão para centros de pesquisa e investigação em todo o mundo por muitas décadas. O nosso programa de fabricação do conector inclui conectores de alta tensão de até 50kV, vários conectores de alta tensão e conexões mistas com ligações coaxial e baixa tensão.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High voltageHigh voltage
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
  • Small size, miniature connectorsmall size
Equipment
Benefits
Series
Robots
Excelente escolha (confiabilidade, longevidade) para conexão de subsistemas de manutenção.
Pesquisa Sub-Atomic
Padrão NIM-CAMAC, embalagem de alta densidade, o mínimo de espaço para a inserção e remoção.
Investição na Física
Sinais mistos de alta tensão, até 50 contatos de alta tensão em um único conector. Soluções para 5kV, 10kV, 15kV, 30kV e 50kV.
Laboratórios
O elevado número de contatos ou configurações híbridas reduz os requisitos de espaço e permite fáceis CONFIGURAÇÕES/re-configurações.