A LEMO tem uma grande variedade de conectores para atender a maioria das aplicações: de baixa tensão de 50 kV, de alguns ampéres a 230 ampéres. Desde o fundo do mar a grandes altitudes a LEMO oferece uma soluções com o seu conector.

  • LaserLaser
  • EMC/EMIEMC/EMI
  • High temperature resistantHigh temperature resistant
  • Rugged, shock resistant connectorrugged shock resist
  • Watertight
Equipment
Benefits
Series
Comunicação e Controle
Robusto, fiável, acasalamento cego, inserções híbridos, incluindo de alta tensão, coaxial e fibra óptica para economizar espaço em painel e tempo de conexão.
Motorsports (desportos Morotizados)
Excelente, apesar ambiente de alta vibração, peso leve.
Telemetria
Configurações Multi-contato e híbridas (alta/baixa tensão, coaxial, fibra óptica) para reduzir os requisitos de espaço e número de conexões. Carcaças de alumínio, onde o peso é uma preocupação, de aço inoxidável onde a corrosão pode ser um problema.