Sistema de travamento automático LEMO Push-Pull

push-pull latching system phase 1

O sistema de travamento automático LEMO permite que o conector seja acoplado simplesmente pressionando o macho axialmente na fêmea.

 push-pull latching system phase 2

Uma vez firmemente travada, a conexão não pode ser interrompida puxando o cabo ou qualquer outro componente que não  seja  o manguito de  desbloqueio externo.

 push-pull latching system phase 3

Quando necessário, o conector é desengatado por uma única tração axial no manguito de libertação externo. Isso primeiro desengata os ganchos e depois retira o macho de dentro da fêmea.

Como a LEMO inventou o Push-Pull, um dos padrões globais atuais

patent of push-pull connector

A idéia de um novo tipo de conector chegou a Léon Mouttet durante uma exposição de electrónica em Milão, em 1954. Ele não estava convencido sobre os sistemas standard com rosca de parafuso ou sobre os sistemas de travamento de baioneta exibidos. Ele viu os benefícios na indústria de uma solução de travamento rápido, e então começou a trabalhar. No princípio, ele inspirou-se nos isqueiros do carro, antes de desenvolver o sistema de três ganchos que se tornaria o conector Push-Pull LEMO.

Quando Léon Mouttet apresentou sua invenção ao Swiss Post (Swiss Post and Telecommunications na época), eles mostraram um interesse imediato no novo design do conector circular. A empresa estatal já usava pequenos contatos LEMO e exigia milhares de conectores práticos e fiáveis para as centrais telefónicas. Foi assim que a aventura Push-Pull começou em 1957, com o lançamento de um conector coaxial de 75 Ohm.

Mais tarde, a LEMO diversificou seu produto pela primeira vez, desenvolvendo um conector Push-Pull menor de 50 Ohm para o CERN (Organização Européia de Pesquisa Nuclear) em Genebra.

Portanto, o conector Push-Pull (também chamado de conexão rápida / desconexão ou conector da série LEMO B) foi lançado e várias indústrias o adotaram como padrão, incluindo o setor de eletrónica médica, onde seu recurso de segurança inerente oferece tranquilidade aos clientes. O diretor de vendas reformado da LEMO, Sr. Walter Straessle, lembra a absoluta confiança que ele tinha no seu produto. Um dia em Los Angeles, um médico que realizou operações no joelho o alertou: "Se o seu conector se desconectar e falharmos na operação, a culpa será sua!" Walter Straessle simplesmente respondeu: "Não há problema, ele não se desconecta".

Hoje, as ofertas LEMO têm uma grande variedade de soluções de conectores. Saiba mais em nosso guia de seleção de conectores.