A LEMO®, fundada na Suíça em 1946, herdou o seu nome do fundador da empresa, o engenheiro Léon Mouttet. Tendo iniciado a sua actividade como fabricante de contactos em metais nobres e raros, a empresa deu um passo decisivo em 1957 com a introdução do conector push-pull de travamento automático.

LEMO Milestones

1946 Criação da LEMO em Morges, na Suíça
1952 Fabrico de contactos em metais nobres e/ou raros
1954 Fabrico de conectores para cabos electrónicos
1957 Invenção do sistema push-pull com auto-travamento LEMO e introdução dos conectores metálicos standard da LEMO
1967 Introdução dos conectores LEMO no mercado americano
1969 Introdução dos conectores LEMO no mercado alemão
1970 Normalização da série 00 NIM-CAMAC da LEMO
1972 Introdução dos conectores LEMO no mercado britânico
1973 Introdução dos conectores LEMO no mercado japonês
1984 Introdução dos conectores de plástico REDEL®
1985 Introdução dos conectores de fibra óptica LEMO
1987
Aumento da produção com a abertura da nova fábrica em Ecublens, na Suíça
1990 A LEMO recebe a certificação SQS, de acordo com as normas ISO 9001/EN 29001
1996 50º aniversário da LEMO
2000 Expansão do negócio com a construção de novas fábricas em Rohnert Park, na Califórnia, e em Munique, na Alemanha
2008 Ampliação da unidade de produção de Delemont (Suíça)
2010 Novo edifício da LEMO UK em Worthing e ampliação da fábrica de Budapest, na Hungria
2014 LEMO adquire Northwire Inc. in Osceola, Wisconsin
2016 LEMO abre nova subsidiária em Dubai
2019 LEMO constrói novas instalações para LEMO Benelux em Haarlem (Holanda)